??
Selezione modello CAD
V6-501 438944
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-501 438944
ARTIKELNR
Item no.
438944
AF
No. of convolutions
4
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
125.0 mm
LMAX
Length max.
90.0 mm
LMIN
Length mix.
15.0 mm
MS
Material thickness
2.00 mm
D1
Connection diameter
78.0 mm
D2
Connection diameter
78.0 mm
DD1
min. inner diameter
84.0 mm
DD2
max. outer diameter
110.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.