??
Selezione modello CAD
NADUOP 32 8 8 451057
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 32 8 8 451057
ARTIKELNR
Item no.
451057
DN
32.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
15.0 mm
D2
28.8 mm
H1
8.0 mm
H2
9.0 mm
H3
4.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.