??
Selezione modello CAD
NADUOP 40 10 8.5 451142
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 40 10 8.5 451142
ARTIKELNR
Item no.
451142
DN
40.0 mm
DN1
10.0 mm
NUT
Groove
D1
17.0 mm
D2
36.8 mm
H1
8.5 mm
H2
10.0 mm
H3
4.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.