??
Selezione modello CAD
NADUOP 100 16 12.5 451148
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NADUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
NADUOP 100 16 12.5 451148
ARTIKELNR
Item no.
451148
DN
100.0 mm
DN1
16.0 mm
NUT
Groove
D1
49.0 mm
D2
96.8 mm
H1
12.5 mm
H2
15.0 mm
H3
8.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.