??
Selezione modello CAD
V6-1528 455421
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-1528 455421
ARTIKELNR
Item no.
455421
AF
No. of convolutions
3
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
90.0 mm
LMAX
Length max.
55.0 mm
LMIN
Length mix.
40.0 mm
MS
Material thickness
2.50 mm
D1
Connection diameter
200.0 mm
D2
Connection diameter
200.0 mm
DD1
min. inner diameter
212.0 mm
DD2
max. outer diameter
232.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.