??
Selezione modello CAD
V6-735 456487
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-735 456487
ARTIKELNR
Item no.
456487
AF
No. of convolutions
3
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
40.0 mm
LMAX
Length max.
50.0 mm
LMIN
Length mix.
12.0 mm
MS
Material thickness
1.00 mm
D1
Connection diameter
3.0 mm
D2
Connection diameter
58.0 mm
DD1
min. inner diameter
42.0 mm
DD2
max. outer diameter
58.0 mm
WS
Material
50 CR 879
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.