??
Selezione modello CAD
V6-1466 457512
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
CAMC - Multiple convolution bellow
Bill of material
V6-1466 457512
ARTIKELNR
Item no.
457512
AF
No. of convolutions
9
L
Length (min.-max.)
mm
Inserisci valore per L
Length (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Productions length
86.0 mm
LMAX
Length max.
75.0 mm
LMIN
Length mix.
26.0 mm
MS
Material thickness
1.00 mm
D1
Connection diameter
5.5 mm
D2
Connection diameter
17.0 mm
DD1
min. inner diameter
12.5 mm
DD2
max. outer diameter
32.0 mm
WS
Material
57 CR 868
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.