??
Selezione modello CAD
NIPSL 310 20 25 3.6 4.6 470526
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 310 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 310 20 25 3.6 4.6 470526
ARTIKELNR
Item no.
470526
DN1
20.0 mm
DN
25.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.6 mm
D1
21.9 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.