??
Selezione modello CAD
NIPSL 210 20 25 3.6 4.6 471375
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 210 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 210 20 25 3.6 4.6 471375
ARTIKELNR
Item no.
471375
WS
Material
75 FKM 181327
DN1
dN
20.0 mm
DN
25.0 mm
NUT
Groove
H1
3.6 mm
H2
4.6 mm
D1
21.9 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.