??
Selezione modello CAD
NIPSL 200 10 16.2 3.8 6.2 472547
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 200 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 200 10 16.2 3.8 6.2 472547
ARTIKELNR
Item no.
472547
WS
Material
80 NBR 4005
DN1
dN
10.0 mm
DN
16.2 mm
NUT
Groove
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
14.1 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.