??
Selezione modello CAD
49023111 P8 570 585 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
49023111 P8 570 585 13
ARTIKELNR
Item no.
49023111
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
570.0 mm
D
585.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
582.0 mm
D2
Cord diameter
577.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.