??
Selezione modello CAD
49062224 AUASOB 50 58 7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU ASOB - Merkel® Wiper
Bill of material
49062224 AUASOB 50 58 7
ARTIKELNR
Item no.
49062224
DD
d
50.0 mm
D
58.0 mm
NUT
Groove
H
7.0 mm
H1
4.8 mm
D1
55.5 mm
L
5.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.