??
Selezione modello CAD
NIPSL 300 12 18.1 3.8 6.2 49067732
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 300 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 300 12 18.1 3.8 6.2 49067732
ARTIKELNR
Item no.
49067732
DN1
12.0 mm
DN
18.1 mm
NUT
Groove
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
15.5 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.