??
Selezione modello CAD
NIPSL 300 16 23 3.8 6.2 49067733
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NIPSL 300 - Merkel® Combination seal
Bill of material
NIPSL 300 16 23 3.8 6.2 49067733
ARTIKELNR
Item no.
49067733
DN1
16.0 mm
DN
23.0 mm
NUT
Groove
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
18.8 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.