??
Selezione modello CAD
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU NIPSL - Merkel® Combination seal
Bill of material
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
ARTIKELNR
Item no.
49072211
DN1
25.0 mm
DN
35.0 mm
NUT
Groove
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
37.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.