??
Selezione modello CAD
AUNIPSL 40 50 7.3 10.4 49076143
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU NIPSL - Merkel® Combination seal
Bill of material
AUNIPSL 40 50 7.3 10.4 49076143
ARTIKELNR
Item no.
49076143
DN1
40.0 mm
DN
50.0 mm
NUT
Groove
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
52.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.