??
Selezione modello CAD
BABSL 19.05 31.75 6.35 49325742
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
BABSL - Simmerring®
Bill of material
BABSL 19.05 31.75 6.35 49325742
ARTIKELNR
Item no.
49325742
D1
Shaft
19.05 mm
D2
Cage
31.75 mm
B
Width
6.35 mm
NUT
Groove
DIN
DIN 3761
AS
WS
Material
72 NBR 902
AUS
outside surface
flat
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.