??
Selezione modello CAD
PK M310 40 8.1 15 11.6 49360808
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M310 - Merkel® Complete piston
Bill of material
PK M310 40 8.1 15 11.6 49360808
ARTIKELNR
Item no.
49360808
WS
Material
80 AU 21000
DN
40.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Groove
D1
21.4 mm
D2
25.4 mm
H
15.0 mm
H1
11.60 mm
H2
5.70 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.