??
Selezione modello CAD
49471657 KI310 55 63 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KI 310 - Merkel® Compact seal
Bill of material
49471657 KI310 55 63 8
ARTIKELNR
Item no.
49471657
ER
Groove
-
DD
Dimension d
55.0 mm
D
Dimension
63.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
8.0 mm
L
Dimension
9.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.5 mm
VPE
Packaging
Industry Pack
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.