??
Selezione modello CAD
PK M310 80 12.1 21.5 17.5 526210
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M310 - Merkel® Complete piston
Bill of material
PK M310 80 12.1 21.5 17.5 526210
ARTIKELNR
Item no.
526210
WS
Material
80 AU 21000
DN
80.0 mm
DN1
dN
12.1 mm
NUT
Groove
D1
29.0 mm
D2
34.4 mm
H
21.5 mm
H1
17.50 mm
H2
8.50 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.