??
Selezione modello CAD
PK M310 100 17.1 25.5 20 526499
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M310 - Merkel® Complete piston
Bill of material
PK M310 100 17.1 25.5 20 526499
ARTIKELNR
Item no.
526499
WS
Material
80 AU 21000
DN
100.0 mm
DN1
dN
17.1 mm
NUT
Groove
D1
39.6 mm
D2
46.8 mm
H
25.5 mm
H1
20.00 mm
H2
8.85 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.