??
Selezione modello CAD
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 40 8.1 15 11.6 526800
ARTIKELNR
Item no.
526800
WS
Material
75 FKM 181327
DN
40.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Groove
D1
21.4 mm
D2
25.4 mm
H
15.0 mm
H1
11.60 mm
H2
5.70 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.