??
Selezione modello CAD
527160 P8 840 855 13
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
527160 P8 840 855 13
ARTIKELNR
Item no.
527160
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
840.0 mm
D
855.0 mm
NUT
Groove
H
13.0 mm
L
6.5 mm
P
Profile
7.5 mm
D1
Inside diameter
852.0 mm
D2
Cord diameter
847.0 mm
L1
9.5 mm
L2
12.5 mm
R3
1.5 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.