??
Selezione modello CAD
Pneuko M210 32 8.1 14 10.6 527394
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 32 8.1 14 10.6 527394
ARTIKELNR
Item no.
527394
WS
Material
75 FKM 181327
DN
32.0 mm
DN1
dN
8.1 mm
NUT
Groove
D1
17.0 mm
D2
20.0 mm
H
14.0 mm
H1
10.60 mm
H2
5.20 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.