??
Selezione modello CAD
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Pneuko M210 - Merkel® Complete piston
Bill of material
Pneuko M210 100 17.1 25.5 20 527866
ARTIKELNR
Item no.
527866
WS
Material
75 FKM 181327
DN
100.0 mm
DN1
dN
17.1 mm
NUT
Groove
D1
39.6 mm
D2
46.8 mm
H
25.5 mm
H1
20.00 mm
H2
8.85 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.