??
Selezione modello CAD
94193 EKF 95 91 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EKF - Merkel® Guide ring
Bill of material
94193 EKF 95 91 15
ARTIKELNR
Item no.
94193
D
95.0 mm
DF
dF
91.0 mm
NUT
Groove
L
15.2 mm
H
15.0 mm
DF1
dF1
94.4 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.