??
Selezione modello CAD
SPR 49 5 PTFE 00/F52800 97102
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SPR - Back-Up Ring
Bill of material
SPR 49 5 PTFE 00/F52800 97102
ARTIKELNR
Item no.
97102
WS
Material
PTFE 00/F52800
D1
49.0 mm
D2
5.0 mm
D3
60.0 mm
D5
50.0 mm
NUT
Groove
B
1.0 mm
T
5.0 mm
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.