??
Selezione modello CAD
98775 TFMI 90 102.2 7.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TFMI - Merkel® Compact seal
Bill of material
98775 TFMI 90 102.2 7.3
ARTIKELNR
Item no.
98775
DD
Dimension d
90.0 mm
D
Dimension
102.2 mm
NUT
Groove
L
Dimension
7.5 mm
H
Dimension
7.3 mm
C
7.5 mm
R1
0.8 mm
P
Profile
6.1 mm
WS
Material
PTFE 177023/60
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.