??
Selezione modello CAD
9934 H12-7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H MF - Merkel® Hat seal with spring
Bill of material
9934 H12-7
ARTIKELNR
Item no.
9934
DD
Dimension d
12.0 mm
D
Dimension
28.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
8.0 mm
H1
Dimension
2.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Download modelli CAD
Anteprime 3D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.