??
CAD-Modellauswahl
BA 27 47 6 12010872
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BA - Simmerring
Stückliste
BA 27 47 6 12010872
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
12010872
D1
Welle
27.00 mm
D2
Gehäuse
47.00 mm
B
Breite
6.00 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BA
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.