??
CAD-Modellauswahl
BAFUDSL 95 120 12 12011207
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAFUDSL - Simmerring
Stückliste
BAFUDSL 95 120 12 12011207
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
12011207
D1
Welle
95 mm
D2
Gehäuse
120 mm
B
Breite
12 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAFUDSL
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.02 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.