??
CAD-Modellauswahl
BAU 88 110 13 142385
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAU - Simmerring
Stückliste
BAU 88 110 13 142385
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
142385
D1
Welle
88.0 mm
D2
Gehäuse
110.0 mm
B
Breite
13.0 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAU
DIN
DIN 3761
A
WS
Werkstoff
75 FKM 595
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
0.05 MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.