??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
21675 NA300 25 15 8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NA 300 - Nutring
Stückliste
21675 NA300 25 15 8
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
21675
E
Einbauraum
D
Abmessung
25.0 mm
DD
Abmessung d
15 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
8.0 mm
L
Abmessung
9.0 mm
P
Profil
5 mm
C
4.0 mm
M
Montage
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.