??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24088300 OMK-S 120 100 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Omegat OMK-S - Kompaktdichtung
Stückliste
24088300 OMK-S 120 100 9.6
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24088300
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
100.0 mm
D
Abmessung
120.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
10.0 mm
H
Abmessung
9.6 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.