??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24096105 OMK-S 100 80 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Omegat OMK-S - Kompaktdichtung
Stückliste
24096105 OMK-S 100 80 9.6
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24096105
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
80.0 mm
D
Abmessung
100.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
10.0 mm
H
Abmessung
9.6 mm
P
Profil
10.0 mm
R1
0.4 mm
C
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.