??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24140707 0215 85 100 11.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
0215 - Nutring
Stückliste
24140707 0215 85 100 11.8
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24140707
WS
Werkstoff
80 NBR B246
DD
85 mm
D
100 mm
NUT
Einbauraum
H
11.8 mm
S
7.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.