??
CAD-Modellauswahl
24181687 L27 150 130 17.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Kompaktdichtung
Stückliste
24181687 L27 150 130 17.5
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24181687
DD
Abmessungen d
130 mm
D
Abmessungen
150 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
16.5 mm
L
Abmessungen
17.5 mm
P
Profil
10.0 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.