??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24276002 OMK-E 15 10.1 2 NBR-B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
Omegat OMK-E - Kompaktdichtung
Stückliste
24276002 OMK-E 15 10.1 2 NBR-B602
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24276002
WS
Werkstoff
NBR-B602
DD
Abmessung d
10.1 mm
D
Abmessung
15 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
2.0 mm
L
Abmessung
2.2 mm
P
Profil
2.45 mm
C
3.0 mm
R1
max.
0.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.