??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24300232 KB 32 5.5 31
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
KB - Führungsring
Stückliste
24300232 KB 32 5.5 31
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24300232
D
32.0 mm
DF
dF
29.0 mm
DF1
dF1
31.0 mm
L
5.6 mm
H
5.5 mm
NUT
Einbauraum
P
Profil
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.