??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24302753 T 24 120 128 10.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 24 - Nutring
Stückliste
24302753 T 24 120 128 10.9
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24302753
DD
Abmessung d
120 mm
D
Abmessung
128 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.9 mm
L
Abmessung
12 mm
P
Profil
4 mm
C
3 mm
M
Montage
h
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.