??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24308892 T 24 143 151 10.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 24 - Nutring
Stückliste
24308892 T 24 143 151 10.9
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24308892
DD
Abmessung d
143 mm
D
Abmessung
151 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10.9 mm
L
Abmessung
12 mm
P
Profil
4 mm
C
3 mm
M
Montage
h
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.