??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24333828 SF 44 49 9.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SF - Führungsband
Stückliste
24333828 SF 44 49 9.6
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24333828
WS
Werkstoff
PTFE B500
D
d
44.0 mm
DF
49.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
45.2 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profil
2.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.