??
CAD-Modellauswahl
24351815 L27 90 73 14
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Kompaktdichtung
Stückliste
24351815 L27 90 73 14
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24351815
DD
Abmessungen d
73 mm
D
Abmessungen
90 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
13.4 mm
L
Abmessungen
14.0 mm
P
Profil
8.5 mm
C
8.0 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.