??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24361314 L27 63 51 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Kompaktdichtung
Stückliste
24361314 L27 63 51 10
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361314
DD
Abmessungen d
51 mm
D
Abmessungen
63 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
9.0 mm
L
Abmessungen
10.0 mm
P
Profil
6.0 mm
C
6.0 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.