??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24361316 L27 150 125 19
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Kompaktdichtung
Stückliste
24361316 L27 150 125 19
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361316
DD
Abmessungen d
125 mm
D
Abmessungen
150 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.4 mm
L
Abmessungen
19.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.