??
CAD-Modellauswahl
24361318 L27 165 140 19
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 27 - Kompaktdichtung
Stückliste
24361318 L27 165 140 19
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24361318
DD
Abmessungen d
140 mm
D
Abmessungen
165 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.4 mm
L
Abmessungen
19.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.