??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24375907 PU6 50 58.6 6.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 6 - Abstreifer
Stückliste
24375907 PU6 50 58.6 6.5
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24375907
DD
d
50 mm
D
58.6 mm
NUT
Einbauraum
L
5.3 mm
H
6.5 mm
D1
53.0 mm
P
Profil
4.3 mm
R2
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.