??
User Profile Desktop
CAD-Modellauswahl
24379140 L43 75 59 20.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
L 43 - Kompaktdichtung
Stückliste
24379140 L43 75 59 20.5
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24379140
D
75 mm
DD
d
59 mm
NUT
Einbauraum
L
20.5 mm
L1
3.10 mm
D2
74.00 mm
D3
71.00 mm
H
20.5 mm
P
Profil
8.0 mm
C
4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration. Sie müssen die Vorschau aktualisieren.