??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
24466 NI400 32 47 10
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 400 - Nutring
Stückliste
24466 NI400 32 47 10
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
24466
DD
Abmessung d
32 mm
D
Abmessung
47 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
10 mm
L
Abmessung
11 mm
P
Profil
7.5 mm
C
5.5 mm
M
Montage
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.