??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
BAOF 230 250 8 316204
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BAOF - Simmerring
Stückliste
BAOF 230 250 8 316204
IDNR
Identnummer
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
316204
D1
Welle
230 mm
D2
Gehäuse
250 mm
B
Breite
8 mm
NUT
Einbauraum
BAUFORM
Bauform
BAOF
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
DRUCK
Druck
drucklos MPa
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.